Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | M | Durezza superficiale HRC | E1 | Penetrazione di tempra max. | D=Diametro (mm) | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Vite di fissaggio compatibile | Superficie corpo base | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.53 € | 1 | 4 giorni | M4 | 62 ±2 | 75 | 1.3 | 12h6 | Acciaio | 1.1213 | M4 | Temprato e rettificato | No | 0.5227 | 0.888 | ||
49.75 € | 1 | 4 giorni | M5 | 62 ±2 | 100 | 1.6 | 16h6 | Acciaio | 1.1213 | M5 | Temprato e rettificato | No | 0.9300 | 1.578 | ||
52.00 € | 1 | 4 giorni | M6 | 62 ±2 | 100 | 1.6 | 20h6 | Acciaio | 1.1213 | M6 | Temprato e rettificato | No | 1.3170 | 2.466 | ||
53.71 € | 1 | 4 giorni | M8 | 62 ±2 | 120 | 1.8 | 25h6 | Acciaio | 1.1213 | M8 | Temprato e rettificato | No | 2.3000 | 3.853 | ||
60.47 € | 1 | 4 giorni | M10 | 62 ±2 | 150 | 2 | 30h6 | Acciaio | 1.1213 | M10 | Temprato e rettificato | No | 3.2620 | 5.549 | ||
126.82 € | 1 | 4 giorni | M10 | 62 ±2 | 200 | 2 | 40h6 | Acciaio | 1.1213 | - | Temprato e rettificato | No | 5.8500 | - | ||
151.23 € | 1 | 4 giorni | M12 | 62 ±2 | 200 | 2.6 | 50h6 | Acciaio | 1.1213 | - | Temprato e rettificato | No | 9.0100 | - | ||
67.04 € | 1 | 4 giorni | M4 | 65 - 70 | 75 | 1.3 | 12h7 | Acciaio | 1.1213 | M4 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 0.5327 | 0.888 | ||
59.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | 65 - 70 | 100 | 1.6 | 16h7 | Acciaio | 1.1213 | M5 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 0.9311 | 1.578 | ||
62.87 € | 1 | 4 giorni | M6 | 65 - 70 | 100 | 1.6 | 20h7 | Acciaio | 1.1213 | M6 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 1.4630 | 2.466 | ||
69.11 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65 - 70 | 120 | 1.8 | 25h7 | Acciaio | 1.1213 | M8 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 2.2700 | 3.853 | ||
80.18 € | 1 | 4 giorni | M10 | 65 - 70 | 150 | 2 | 30h7 | Acciaio | 1.1213 | M10 | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 3.2780 | 5.549 | ||
138.87 € | 1 | 4 giorni | M10 | 65 - 70 | 200 | 2 | 40h7 | Acciaio | 1.1213 | - | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 5.8700 | - | ||
174.32 € | 1 | 4 giorni | M12 | 65 - 70 | 200 | 2.6 | 50h7 | Acciaio | 1.1213 | - | Temprato, rettificato con cromatura dura | No | 9.1800 | - | ||
77.05 € | 1 | 4 giorni | M4 | 51 - 55 | 75 | 1.3 | 12h6 | Acciaio inox | 1.4034 | M4 | Temprato e rettificato | Sì | 0.5144 | 0.888 | ||
77.25 € | 1 | 4 giorni | M5 | 51 - 55 | 100 | 1.6 | 16h6 | Acciaio inox | 1.4034 | M5 | Temprato e rettificato | Sì | 0.9128 | 1.578 | ||
87.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | 51 - 55 | 100 | 1.8 | 20h6 | Acciaio inox | 1.4034 | M6 | Temprato e rettificato | Sì | 1.4450 | 2.466 | ||
90.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 51 - 55 | 120 | 2 | 25h6 | Acciaio inox | 1.4034 | M8 | Temprato e rettificato | Sì | 2.2500 | 3.853 | ||
110.06 € | 1 | 4 giorni | M10 | 51 - 55 | 150 | 2.4 | 30h6 | Acciaio inox | 1.4034 | M10 | Temprato e rettificato | Sì | 3.2110 | 5.549 | ||
213.47 € | 1 | 4 giorni | M10 | 51 - 55 | 200 | 2 | 40h6 | Acciaio inox | 1.4034 | - | Temprato e rettificato | Sì | 9.8650 | - | ||
270.70 € | 1 | 4 giorni | M12 | 51 - 55 | 200 | 2.6 | 50h6 | Acciaio inox | 1.4034 | - | Temprato e rettificato | Sì | 9.0400 | - | ||
92.87 € | 1 | 4 giorni | M4 | 52-56 | 75 | 1 | 12h6 | Acciaio inox | 1.4112 | M4 | Temprato e rettificato | Sì | 0.5100 | - | ||
97.00 € | 1 | 4 giorni | M5 | 52-56 | 100 | 1.5 | 16h6 | Acciaio inox | 1.4112 | M5 | Temprato e rettificato | Sì | 0.9150 | - | ||
120.41 € | 1 | 4 giorni | M6 | 52-56 | 100 | 1.5 | 20h6 | Acciaio inox | 1.4112 | M6 | Temprato e rettificato | Sì | 1.4250 | - | ||
142.40 € | 1 | 4 giorni | M8 | 52-56 | 120 | 1.7 | 25h6 | Acciaio inox | 1.4112 | M8 | Temprato e rettificato | Sì | 2.2500 | - | ||
181.64 € | 1 | 4 giorni | M10 | 52-56 | 150 | 1.7 | 30h6 | Acciaio inox | 1.4112 | M10 | Temprato e rettificato | Sì | 3.2000 | - | ||
250.62 € | 1 | 4 giorni | M10 | 52-56 | 200 | 2 | 40h6 | Acciaio inox | 1.4112 | - | Temprato e rettificato | Sì | 9.8650 | - | ||
353.02 € | 1 | 4 giorni | M12 | 52-56 | 200 | 2.6 | 50h6 | Acciaio inox | 1.4112 | - | Temprato e rettificato | Sì | 9.0000 | - |
Loading...
Operazione di vendita | Albero | L=Lunghezza | 600 | Versione 1 | Con foro di montaggio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Albero di guida di precisione | L max. | 4000 |
Configura
Proprietà di base
M
Durezza superficiale HRC
E1
Penetrazione di tempra max.
D=Diametro(mm)
Materiale corpo base
Chiave in acciaio
Vite di fissaggio compatibile
Superficie corpo base
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali