Vite a ricircolo di sfere rettificato, con madrevite flangiata, acciaio o acciaio inox (24100)

Vite a ricircolo di sfere rettificato, con madrevite flangiata, acciaio o acciaio inox (24100)
· Mandrino di precisione in acciaio o acciaio inox

· Rettificato e temprato induttivamente

· Con estremità dell'albero finite

· Campi di utilizzo: ottica, industria alimentare, ingegneria biomedica, ingegneria di precisione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24100-0810050
24100-0810100
24100-0810150
24100-0820050
24100-0820100
24100-0820150
24100-1020050
24100-1020100
24100-1020150
24100-1020200
24100-10810050
24100-10810100
24100-10810150
24100-10820050
24100-10820100
24100-10820150
24100-11020050
24100-11020100
24100-11020150
24100-11020200
24100-11220050
24100-11220100
24100-11220150
24100-11220200
24100-11220250
24100-1220050
24100-1220100
24100-1220150
24100-1220200
24100-1220250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L8 Ø sfera max. numero di giri giri/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 B D=Diametro mandrino D6 Capacità di carico dinamico
(N)
L6 D1 L2 SW L=Lunghezza L12 D8 D3 Capacità di carico statico
(N)
P=Incremento E L9 D5 Angolo d'inclinazione Materiale componenti Materiale corpo base Corsa S Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

559.36 €

1 4 giorni 40.8320037166.81026427990611.5188870010144101480.85.73.413001218M8x12° 13’acciaioAcciaio50-0.0912

625.51 €

1 4 giorni 40.8320037166.815264279140611.5188870010144101980.85.73.413001218M8x12° 13’acciaioAcciaio100-0.1095

697.23 €

1 4 giorni 40.8320037166.820264279190611.5188870010144102480.85.73.413001218M8x12° 13’acciaioAcciaio150-0.1600

490.04 €

1 4 giorni 41.6420037266.81026429990611.52088135010164101480.85.73.422502238M8x14° 23’acciaioAcciaio50-0.0935

533.38 €

1 4 giorni 41.6420037266.815264299140611.52088135010164101980.85.73.422502238M8x14° 23’acciaioAcciaio100-0.1186

571.17 €

1 4 giorni 41.6420037266.820264299190611.52088135010164102480.85.73.422502238M8x14° 23’acciaioAcciaio150-0.1604

615.30 €

1 4 giorni 41.6400037286.811264359100611.522108150010185101580.85.74.529002278M8x12° 32’acciaioAcciaio50-0.1220

660.19 €

1 4 giorni 41.6400037286.816264359150611.522108150010185102080.85.74.529002278M8x12° 32’acciaioAcciaio100-0.1683

711.40 €

1 4 giorni 41.6400037286.821264359200611.522108150010185102580.85.74.529002278M8x12° 32’acciaioAcciaio150-0.2268

755.91 €

1 4 giorni 41.6400037286.826264359250611.522108150010185103080.85.74.529002278M8x12° 32’acciaioAcciaio200-0.2564

615.29 €

1 4 giorni 40.8300037166.81026427990611.5188867010144101480.85.73.412901218M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.0902

688.08 €

1 4 giorni 40.8300037166.815264279140611.5188867010144101980.85.73.412901218M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.1072

766.95 €

1 4 giorni 40.8300037166.820264279190611.5188867010144102480.85.73.412901218M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.1133

539.03 €

1 4 giorni 41.6300037266.81026429990611.5208890010164101480.85.73.415002238M8x14° 23’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.1020

586.71 €

1 4 giorni 41.6300037266.815264299140611.5208890010164101980.85.73.415002238M8x14° 23’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.2180

628.30 €

1 4 giorni 41.6300037266.820264299190611.5208890010164102480.85.73.415002238M8x14° 23’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.1704

676.83 €

1 4 giorni 41.6300037286.811264359100611.522108150010185101580.85.74.529002278M8x12° 32’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.1220

726.23 €

1 4 giorni 41.6300037286.816264359150611.522108150010185102080.85.74.529002278M8x12° 32’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.1778

782.54 €

1 4 giorni 41.6300037286.821264359200611.522108150010185102580.85.74.529002278M8x12° 32’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.2260

831.49 €

1 4 giorni 41.6300037286.826264359250611.522108150010185103080.85.74.529002278M8x12° 32’acciaio inoxAcciaio inox2001.41120.2516

659.92 €

1 4 giorni 51.6300045287.9125853710110814241210166015205121800.97.64.5362022910M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.1650

718.00 €

1 4 giorni 51.6300045287.9175853710160814241210166015205122300.97.64.5362022910M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.2100

769.54 €

1 4 giorni 51.6300045287.9225853710210814241210166015205122800.97.64.5362022910M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.2550

827.61 €

1 4 giorni 51.6300045287.9275853710260814241210166015205123300.97.64.5362022910M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox2001.41120.3133

878.76 €

1 4 giorni 51.6300045287.9325853710310814241210166015205123800.97.64.5362022910M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox2501.41120.4131

599.93 €

1 4 giorni 51.6340045287.9125853710110814241210170015205121800.97.64.5370022910M10x12° 58’acciaioAcciaio50-0.2134

652.71 €

1 4 giorni 51.6340045287.9175853710160814241210170015205122300.97.64.5370022910M10x12° 58’acciaioAcciaio100-0.2208

699.58 €

1 4 giorni 51.6340045287.9225853710210814241210170015205122800.97.64.5370022910M10x12° 58’acciaioAcciaio150-0.3134

752.38 €

1 4 giorni 51.6340045287.9275853710260814241210170015205123300.97.64.5370022910M10x12° 58’acciaioAcciaio200-0.3551

798.88 €

1 4 giorni 51.6340045287.9325853710310814241210170015205123800.97.64.5370022910M10x12° 58’acciaioAcciaio250-0.4196

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di elementi di ricircolo portanti 1 x 3 Versione 1 rettificato Versione 2 con madrevite flangiata
Denominazione Vite A Ricircolo Di Sfere RoHS

Supporto tecnico