Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105)

Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105)
· Mandrino di precisione in acciaio o acciaio inox

· Rettificato e temprato induttivamente

· Con estremità dell'albero finite

· Campi di utilizzo: ottica, industria alimentare, ingegneria biomedica, ingegneria di precisione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24105-0810050
24105-0810100
24105-0810150
24105-0820050
24105-0820100
24105-0820150
24105-1020050
24105-1020100
24105-1020150
24105-1020200
24105-10810050
24105-10810100
24105-10810150
24105-10820050
24105-10820100
24105-10820150
24105-11020050
24105-11020100
24105-11020150
24105-11020200
24105-11220050
24105-11220100
24105-11220150
24105-11220200
24105-11220250
24105-1220050
24105-1220100
24105-1220150
24105-1220200
24105-1220250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L8 Ø sfera max. numero di giri giri/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 D=Diametro mandrino D6 Capacità di carico dinamico
(N)
L6 D1 L2 SW L=Lunghezza L12 D8 Capacità di carico statico
(N)
P=Incremento L9 D5 Angolo d'inclinazione Materiale componenti Materiale corpo base Corsa S Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

571.58 €

1 4 giorni 40.8320037226.810264M14x1990611.58870010168101480.85.7130018M8x12° 13’acciaioAcciaio50-0.0859

637.74 €

1 4 giorni 40.8320037226.815264M14x19140611.58870010168101980.85.7130018M8x12° 13’acciaioAcciaio100-0.1038

709.03 €

1 4 giorni 40.8320037226.820264M14x19190611.58870010168102480.85.7130018M8x12° 13’acciaioAcciaio150-0.1305

514.06 €

1 4 giorni 41.6420037276.810264M14x1990611.588135010168101480.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio50-0.0845

556.98 €

1 4 giorni 41.6420037276.815264M14x19140611.588135010168101980.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio100-0.1053

594.79 €

1 4 giorni 41.6420037276.820264M14x19190611.588135010168102480.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio150-0.1345

599.53 €

1 4 giorni 41.640003728.56.811264M16x19100611.5108150010187101580.85.7290028M8x12° 32’acciaioAcciaio50-0.1181

642.09 €

1 4 giorni 41.640003728.56.816264M16x19150611.5108150010187102080.85.7290028M8x12° 32’acciaioAcciaio100-0.1498

695.63 €

1 4 giorni 41.640003728.56.821264M16x19200611.5108150010187102580.85.7290028M8x12° 32’acciaioAcciaio150-0.1872

740.96 €

1 4 giorni 41.640003728.56.826264M16x19250611.5108150010187103080.85.7290028M8x12° 32’acciaioAcciaio200-0.2146

628.73 €

1 4 giorni 40.8300037226.810264M14x1990611.58867010168101480.85.7129018M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.0850

701.51 €

1 4 giorni 40.8300037226.815264M14x19140611.58867010168101980.85.7129018M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.1064

779.95 €

1 4 giorni 40.8300037226.820264M14x19190611.58867010168102480.85.7129018M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.1330

565.46 €

1 4 giorni 41.6300037276.810264M14x1990611.58890010168101480.85.7150028M8x14° 23’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.0008

612.69 €

1 4 giorni 41.6300037276.815264M14x19140611.58890010168101980.85.7150028M8x14° 23’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.0000

654.29 €

1 4 giorni 41.6300037276.820264M14x19190611.58890010168102480.85.7150028M8x14° 23’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.1317

659.47 €

1 4 giorni 41.630003728.56.811264M16x19100611.510101500101810101580.85.7290028M8x12° 32’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.0000

706.28 €

1 4 giorni 41.630003728.56.816264M16x19150611.510101500101810102080.85.7290028M8x12° 32’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.1501

765.20 €

1 4 giorni 41.630003728.56.821264M16x19200611.510101500101810102580.85.7290028M8x12° 32’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.0000

815.06 €

1 4 giorni 41.630003728.56.826264M16x19250611.510101500101810103080.85.7290028M8x12° 32’acciaio inoxAcciaio inox2001.41120.2035

678.56 €

1 4 giorni 51.6300045297.912585M18x110110814121216601520.512121800.97.63620210M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.0000

734.85 €

1 4 giorni 51.6300045297.917585M18x110160814121216601520.512122300.97.63620210M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.0000

787.73 €

1 4 giorni 51.6300045297.922585M18x110210814121216601520.512122800.97.63620210M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.2410

845.82 €

1 4 giorni 51.6300045297.927585M18x110260814121216601520.512123300.97.63620210M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox2001.41120.0000

897.35 €

1 4 giorni 51.6300045297.932585M18x110310814121216601520.512123800.97.63620210M10x12° 58’acciaio inoxAcciaio inox2501.41120.0000

616.86 €

1 4 giorni 51.6340045297.912585M18x110110814121017001520.510121800.97.63700210M10x12° 58’acciaioAcciaio50-0.1849

668.07 €

1 4 giorni 51.6340045297.917585M18x110160814121017001520.510122300.97.63700210M10x12° 58’acciaioAcciaio100-0.2226

716.12 €

1 4 giorni 51.6340045297.922585M18x110210814121017001520.510122800.97.63700210M10x12° 58’acciaioAcciaio150-0.2712

768.94 €

1 4 giorni 51.6340045297.927585M18x110260814121017001520.510123300.97.63700210M10x12° 58’acciaioAcciaio200-0.3145

815.79 €

1 4 giorni 51.6340045297.932585M18x110310814121017001520.510123800.97.63700210M10x12° 58’acciaioAcciaio250-0.3812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di elementi di ricircolo portanti 1 x 3 Versione 1 rettificato Versione 2 con dado cilindrico avvitabile
Denominazione Vite A Ricircolo Di Sfere RoHS

Supporto tecnico