Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | B=Larghezza (mm) | Versione 1 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | B=Larghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | M3 (mm) | M4 (mm) | M5 (mm) | M6 (mm) | P1 (mm) | Corsa S (mm) | Mandrino | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | G1 (mm) | G2=Filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.50 € | 1 | 4 giorni | 300 | 130 | Con cuscinetto radente | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | 150 | Tr 14x3 | 54 | 27 | 52 | 2 | M6 | M6 | 3.3500 | ||
617.27 € | 1 | 4 giorni | 500 | 130 | Con cuscinetto radente | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | 350 | Tr 14x3 | 54 | 27 | 52 | 2 | M6 | M6 | 4.1500 | ||
688.94 € | 1 | 4 giorni | 800 | 130 | Con cuscinetto radente | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | 650 | Tr 14x3 | 54 | 27 | 52 | 2 | M6 | M6 | 5.2000 | ||
824.15 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 180 | Con cuscinetto radente | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | 820 | Tr 20x4 | 63 | 31.5 | 60 | 3 | M8 | M8 | 12.7200 | ||
634.33 € | 1 | 4 giorni | 300 | 180 | Con cuscinetto radente | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | 120 | Tr 20x4 | 63 | 31.5 | 60 | 3 | M8 | M8 | 6.4500 | ||
688.58 € | 1 | 4 giorni | 500 | 180 | Con cuscinetto radente | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | 320 | Tr 20x4 | 63 | 31.5 | 60 | 3 | M8 | M8 | 8.1500 | ||
769.92 € | 1 | 4 giorni | 800 | 180 | Con cuscinetto radente | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | 620 | Tr 20x4 | 63 | 31.5 | 60 | 3 | M8 | M8 | 12.4900 | ||
586.46 € | 1 | 4 giorni | 300 | 130 | Con cuscinetto a sfere | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | 150 | Tr 14x3 | 54 | 27 | 52 | 2 | M6 | M6 | 3.3800 | ||
634.23 € | 1 | 4 giorni | 500 | 130 | Con cuscinetto a sfere | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | 350 | Tr 14x3 | 54 | 27 | 52 | 2 | M6 | M6 | 4.1500 | ||
705.90 € | 1 | 4 giorni | 800 | 130 | Con cuscinetto a sfere | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | 130 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114.5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 | 650 | Tr 14x3 | 54 | 27 | 52 | 2 | M6 | M6 | 5.2800 | ||
859.12 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 180 | Con cuscinetto a sfere | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | 820 | Tr 20x4 | 63 | 31.5 | 60 | 3 | M8 | M8 | 12.9600 | ||
669.30 € | 1 | 4 giorni | 300 | 180 | Con cuscinetto a sfere | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | 120 | Tr 20x4 | 63 | 31.5 | 60 | 3 | M8 | M8 | 6.9700 | ||
723.52 € | 1 | 4 giorni | 500 | 180 | Con cuscinetto a sfere | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | 320 | Tr 20x4 | 63 | 31.5 | 60 | 3 | M8 | M8 | 8.8900 | ||
804.87 € | 1 | 4 giorni | 800 | 180 | Con cuscinetto a sfere | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6.5 | 11 | 180 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 | 620 | Tr 20x4 | 63 | 31.5 | 60 | 3 | M8 | M8 | 11.7700 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Versione 2 | Filettatura destrorsa |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Unità lineare | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
B=Larghezza(mm)
Versione 1
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
B=Larghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M1(mm)
M2(mm)
M3(mm)
M4(mm)
M5(mm)
M6(mm)
P1(mm)
Corsa S(mm)
Mandrino
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
G1(mm)
G2=Filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali