Supporto eccentrico per pressori laterali a molla, inch (03330)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03330-120CM
03330-160CU
03330-180CP
03330-250CQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro esterno
(mm)
H
(mm)
D2=Diametro del foro 2
(mm)
D3
(mm)
M
(mm)
Compatibile con pressori laterali a molla con D = Peso (ERP)
(kg)

36.68 €

1 4 giorni 1/29.91/41/221/40.0060

41.88 €

1 4 giorni 11/1611.97/1611/1627/160.0108

45.04 €

1 4 giorni 3/413.91/23/421/20.0140

51.68 €

1 4 giorni 117.95/8135/80.0364

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Versione 1 Eccentrico Denominazione Supporto
RoHS

Supporto tecnico