Dischi rotanti (21150)

Dischi rotanti (21150)
· Ruotabile a 360°

· Arresto ogni 90°

· Graduazione a 2° per la regolazione precisa dell'angolo

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21150-04
21150-08
21150-12
21150-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
M1
(Nm)
R
(mm)
R1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

193.99 €

1 4 giorni 3562263503050159.516.5264440.0735

203.49 €

1 4 giorni 54163684100701002013.520.51073560.1600

260.75 €

1 4 giorni 8025601361501001502517.524.51585690.4200

721.84 €

1 4 giorni 1505513018.510300200300402635.5501391102.4430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Denominazione Tavola rotante Materiale componenti Acciaio inox
RoHS

Supporto tecnico