Guarnizioni aggiuntive, chiuso, acciaio (21560)

Guarnizioni aggiuntive, chiuso, acciaio (21560)
· Compatibili con tutte le unità a cuscinetti lineari

· Offrono un'elevata protezione dallo sporco e dalla polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21560-120
21560-160
21560-200
21560-250
21560-300
21560-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=Spessore
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D=Diametro interno
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.72 €

1 4 giorni 322120.0021

4.37 €

1 4 giorni 326160.0025

4.37 €

1 4 giorni 432200.0044

5.11 €

1 4 giorni 440250.0069

6.20 €

1 4 giorni 547300.0123

12.16 €

1 4 giorni 562400.0191

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 chiuso Materiale componenti gomma Materiale corpo base acciaio
Denominazione Guarnizioni Aggiuntive RoHS

Supporto tecnico