Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21560-121 |
21560-161 |
21560-201 |
21560-251 |
21560-301 |
21560-401 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | H=Spessore (mm) | G | W (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 3 | 78° | 7.5 | 0.0017 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | 16 | 26 | 3 | 78° | 10 | 0.0019 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 4 | 60° | 10 | 0.0037 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 4 | 60° | 12.5 | 0.0063 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 5 | 50° | 12.5 | 0.0105 | ||
14.78 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 5 | 56° | 18.7 | 0.0166 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Materiale componenti | Gomma | Versione 2 | Aperto |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Guarnizioni aggiuntive | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
H=Spessore(mm)
G
W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali