Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
85000-10-170043 |
85000-10-230200 |
85000-10-340820 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L4 | E | D | D2 | A | L1 | D1 | B=Larghezza | L3 | Dimensioni | Coppia di tenuta (Nm) | Corrente trifase (A) | Momento d'inerzia (kgcm²) | S | H | L5 | A2 | D3 | A1 | L6 | Tensione del motore (VDC) | Interfacce | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891.11 € | 1 | 4 giorni | 15 | 4.5 | 5 | M03x4.5 | 31 | 20 | 22 | 42 | 2 | NEMA 17 | 0.43 | regolabile fino a 1.7 | 0.068 | - | 90 | 78 | 43.5 | 5.2 | 33 | 24 | +24 - +48 | I/O-BAC DIGITALE, CLOCK/DIREZIONE-BAC | 0.5339 | ||
934.01 € | 1 | 4 giorni | 15 | 5.8 | 6.35 | 4.5 | 47.14 | 20.6 | 38.1 | 57.4 | 1.6 | NEMA 23 | 2 | regolabile fino a 3 | 0.39 | 5 | 90 | 109 | 28 | 5.2 | 47 | 24.4 | +24 - +48 | I/O-BAC DIGITALE, CLOCK/DIREZIONE-BAC | 1.3200 | ||
1,892.73 € | 1 | 4 giorni | 25 | 13 | 14 | 6.5 | 69.6 | 37 | 73 | 86 | 1.6 | NEMA 34 | 8.2 | regolabile fino a 6.3 | 3.6 | 9 | 129.2 | 183 | - | - | - | 34 | +24 - +60 | I/O DIGITALE OPPURE CLOCK/DIREZIONE | 4.4300 |
Loading...
Denominazione | Motore Passo-Passo | Versione 1 | con controllo di posizione | Tensione di comando(VDC) | +24 - +36 |
---|---|---|---|---|---|
Riduzione della corrente | REGOLABILE | Ingressi | 6 (+24 - +36 V DC) | Uscite | 2 (+24 V DC) |
Impostazione di risoluzione | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | Codificatore | INTEGRATO PER MONITORAGGIO DELLA POSIZIONE | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
L4
E
D
D2
A
L1
D1
B=Larghezza
L3
Dimensioni
Coppia di tenuta(Nm)
Corrente trifase(A)
Momento d'inerzia(kgcm²)
S
H
L5
A2
D3
A1
L6
Tensione del motore(VDC)
Interfacce
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali