Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10912-302
Profilo(mm) | Ø30 | Colore corpo base | Grigio | Versione 2 | Tipo I |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Tappo di protezione | ESD scarica elettrostatica | No |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0370 |
Si trova sulla pagina di Tappi di protezione Ø30 tipo I (10912), il codice articolo è il seguente: 10912-302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10912-302.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali