Rondella rotondo, acciaio da bonifica (01280)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01280-01X16
01280-01X20
01280-01X25
01280-02X16
01280-02X20
01280-02X25
01280-03X16
01280-03X20
01280-03X25
01280-04X16
01280-04X20
01280-04X25
01280-05X20
01280-05X25
01280-05X32
01280-06X25
01280-06X32
01280-07X25
01280-07X32
01280-08X36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
S=Altezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

75.39 €

1 4 giorni 140161.9450

88.28 €

1 4 giorni 140202.4390

96.79 €

1 4 giorni 140253.0020

102.44 €

1 4 giorni 180163.2200

114.25 €

1 4 giorni 180204.0200

132.45 €

1 4 giorni 180255.0000

128.93 €

1 4 giorni 220164.8000

154.48 €

1 4 giorni 220206.0100

180.03 €

1 4 giorni 220257.2500

220.70 €

1 4 giorni 280167.7000

257.81 €

1 4 giorni 280209.6400

290.61 €

1 4 giorni 2802512.1000

338.65 €

1 4 giorni 3552015.6000

393.29 €

1 4 giorni 3552519.0400

485.06 €

1 4 giorni 3553224.8890

474.13 €

1 4 giorni 4002524.7000

609.63 €

1 4 giorni 4003229.5800

607.42 €

1 4 giorni 4502531.2000

751.60 €

1 4 giorni 4503240.0000

911.10 €

1 4 giorni 5003655.0800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Rotondo Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Rondella
RoHS

Supporto tecnico