Rondella rotondo ghisa grigia e alluminio (01320)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01320-01
01320-02
01320-03
01320-04
01320-05
01320-06
01320-07
01320-08
01320-09
01320-10
01320-201
01320-202
01320-203
01320-204
01320-205
01320-206
01320-207
01320-208
01320-209
01320-210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
S=Altezza
(mm)
Materiale corpo base Peso (ERP)
(kg)

55.95 €

1 4 giorni 6314Ghisa grigia0.3128

62.25 €

1 4 giorni 8020Ghisa grigia0.7264

79.09 €

1 4 giorni 10020Ghisa grigia1.1300

101.39 €

1 4 giorni 12525Ghisa grigia2.2100

114.25 €

1 4 giorni 16032Ghisa grigia4.7000

170.86 €

1 4 giorni 20032Ghisa grigia7.2900

246.92 €

1 4 giorni 25036Ghisa grigia12.9000

408.58 €

1 4 giorni 31540Ghisa grigia22.6000

627.07 €

1 4 giorni 40045Ghisa grigia41.0000

1,066.27 €

1 4 giorni 50050Ghisa grigia72.0000

101.39 €

1 4 giorni 6314Alluminio0.1238

124.10 €

1 4 giorni 8020Alluminio0.2868

157.76 €

1 4 giorni 10020Alluminio0.4457

189.09 €

1 4 giorni 12525Alluminio0.8731

256.58 €

1 4 giorni 16032Alluminio1.8210

326.01 €

1 4 giorni 20032Alluminio2.8000

439.60 €

1 4 giorni 25036Alluminio5.1000

721.40 €

1 4 giorni 31540Alluminio8.7600

2,197.03 €

1 4 giorni 40045Alluminio10.0000

2,255.11 €

1 4 giorni 50050Alluminio24.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Rotondo Denominazione Rondella RoHS

Supporto tecnico