Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro consigliato | Lunghezza | Colore corpo base | L=Lunghezza | Versione 1 | G=Peso (g/m) | Materiale corpo base | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.48 € | 1 | 4 giorni | 5-10 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 16 | Polietilene | No | 1.2800 | ||
87.98 € | 1 | 4 giorni | 5-25 mm | 300 m / prodotto su rullo | Incolore | 300M | Carico molto leggero | 8 | Polietilene | No | 2.6700 | ||
157.64 € | 1 | 4 giorni | 7-15 mm | 250 m / prodotto su rullo | Arancio | 250M | Carico medio | 18 | - | - | 4.8880 | ||
112.73 € | 1 | 4 giorni | 7-15 mm | 250 m / prodotto su rullo | Arancio | 250M | Carico leggero | 14 | Polietilene | No | 3.9800 | ||
38.81 € | 1 | 4 giorni | 10-20 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 27 | Polietilene | No | 1.8100 | ||
133.34 € | 1 | 4 giorni | 15-25 mm | 200 m / prodotto su rullo | Blu | 200M | Carico medio | 18 | - | - | 3.8000 | ||
119.22 € | 1 | 4 giorni | 15-25 mm | 250 m / prodotto su rullo | Blu | 250M | Carico leggero | 14 | Polietilene | No | 4.1600 | ||
46.29 € | 1 | 4 giorni | 20-30 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 40 | Polietilene | No | 2.4900 | ||
158.60 € | 1 | 4 giorni | 20-50 mm | 500 m / prodotto su rullo | Verde | 500M | Carico molto leggero | 13 | Polietilene | No | 6.7500 | ||
81.52 € | 1 | 4 giorni | 25-50 mm | 100 m / prodotto su rullo | Giallo | 100M | Carico medio | 40 | - | - | 4.3500 | ||
59.64 € | 1 | 4 giorni | 25-50 mm | 100 m / prodotto su rullo | Giallo | 100M | Carico leggero | 30 | Polietilene | No | 3.3900 | ||
54.88 € | 1 | 4 giorni | 30-45 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 45 | Polietilene | No | 2.6600 | ||
67.43 € | 1 | 4 giorni | 45-75 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 70 | Polietilene | No | 4.0400 | ||
138.68 € | 1 | 4 giorni | 50-100 mm | 100 m / prodotto su rullo | Rosso | 100M | Carico medio | 85 | - | - | 9.3400 | ||
77.39 € | 1 | 4 giorni | 50-100 mm | 100 m / prodotto su rullo | Rosso | 100M | Carico leggero | 50 | Polietilene | No | 5.3400 | ||
84.19 € | 1 | 4 giorni | 50-90 mm | 200 m / prodotto su rullo | Rosso | 200M | Carico molto leggero | 20 | Polietilene | No | 4.1600 | ||
97.77 € | 1 | 4 giorni | 75-100 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 120 | Polietilene | No | 6.4100 | ||
86.80 € | 1 | 4 giorni | 80-150 mm | 100 m / prodotto su rullo | Rosso | 100M | Carico leggero | 50 | Polietilene | No | 6.2600 | ||
90.57 € | 1 | 4 giorni | 100-200 mm | 50 m / prodotto su rullo | Verde | 50M | Carico medio | 100 | - | - | 5.0000 | ||
104.47 € | 1 | 4 giorni | 100-150 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 140 | Polietilene | No | 7.1400 | ||
163.60 € | 1 | 4 giorni | 150-180 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 180 | Polietilene | No | 9.8900 | ||
129.49 € | 1 | 4 giorni | 150-250 mm | 100 m / prodotto su rullo | Nero | 100M | Carico leggero | 60 | Polietilene | No | 5.3500 | ||
204.50 € | 1 | 4 giorni | 180-220 mm | 50 m / prodotto su rullo | Blu | 50M | Carico pesante | 190 | Polietilene | No | 9.5000 | ||
106.25 € | 1 | 4 giorni | 200-300 mm | 50 m / prodotto su rullo | Arancio | 50M | Carico medio | 120 | - | - | 12.0000 | ||
200.60 € | 1 | 4 giorni | 300-600 mm | 50 m / prodotto su rullo | Bianco | 50M | Carico medio | 250 | - | - | 11.9400 |
Loading...
Denominazione | Rete di protezione | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro consigliato
Lunghezza
Colore corpo base
L=Lunghezza
Versione 1
G=Peso(g/m)
Materiale corpo base
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali