Rete protettiva (96510)

Rete protettiva (96510)
· Protezione per superfici e prodotti delicati

· Molto resistente agli influssi esterni

· Riciclabile

· Da tagliare in base al fabbisogno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96510-07500950
96510-075010000007
96510-07505000011
96510-07507500010
96510-078011804
96510-078011806
96510-081050000208
96510-102050000203
96510-118025000104
96510-118025000106
96510-120030000206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore corpo base Versione 1 Versione 2 G=Peso
(g/m)
Materiale corpo base LB=Dimensioni W=Larghezza delle maglie Spessore stuoia VPE PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

4.65 €

1 4 giorni BluPer il trasporto-640Polietilene750X950 (+/- 10 mm)11x11 mm3.8 mm--0.3900

283.89 €

1 4 giorni BluPer il trasporto-200Polietilene750X100000 (+/- 10 mm)7x7 mm2.2 mmRulloNo17.4400

234.61 €

1 4 giorni BluPer il trasporto-640Polietilene750X50000 (+/- 10 mm)11x11 mm3.8 mmRulloNo21.2800

307.96 €

1 4 giorni BiancoPer il trasporto-410Polietilene750X75000 (+/- 10 mm)10x10 mm3 mmRulloNo23.8500

6.97 €

1 4 giorni NeroPer il trasporto-900Polietilene780X1180 (+/- 10 mm)4X4 Mm3.7 mm--0.4150

5.31 €

1 4 giorni NeroPer il trasporto-460Polietilene780X1180 (+/- 10 mm)6x6 mm2.8 mm--0.4000

362.68 €

1 4 giorni NeroPer la pulizia di parti meccanichePer soluzioni acquose610Polipropilene810X50000 (+/- 10 mm)8x8 mm3.1 mmRulloNo18.6300

362.68 €

1 4 giorni BiancoPer la pulizia di parti meccanichePer soluzioni acquose450Polipropilene1020X50000 (+/- 10 mm)3x3 mm2 mmRulloNo22.9500

357.81 €

1 4 giorni IncoloreAntiscivolo-460Polietilene1180X25000 (+/- 10 mm)4x6 mm1.8 mmRulloNo14.2800

615.87 €

1 4 giorni IncoloreAntiscivolo-410Polietilene1180X25000 (+/- 10 mm)6x6 mm3.3 mmRulloNo26.5500

534.92 €

1 4 giorni BiancoPer la pulizia di parti meccanichePer soluzioni chimiche450Poliammide1200X30000 (+/- 10 mm)6x6 mm2.8 mmRulloNo18.7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Rete protettiva RoHS

Supporto tecnico