Agganci per piastre, Tipo I, forma A su entrambi i lati, acciaio (10908)

Agganci per piastre, Tipo I, forma A su entrambi i lati, acciaio (10908)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Per il fissaggio universale di materiali in lastra

· Con viti autofilettanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10908-15-301

Codice componente
10908-15-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.95 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ø30 Forma A Versione 2 tipo i
Materiale corpo base acciaio Denominazione Aggancio per piastra Tipo di stampo su entrambi i lati
ESD scarica elettrostatica si RoHS PL Edelstahl no
Peso (ERP)(kg) 0.0800

Si trova sulla pagina di Agganci per piastre, Tipo I, forma A su entrambi i lati, acciaio (10908), il codice articolo è il seguente: 10908-15-301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10908-15-301.

Supporto tecnico