Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29050-06-30
B=Per cava(mm) | 3.3 | D=Diametro(mm) | 30 | D1=Diametro esterno(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina antitorsione | L=Lunghezza(mm) | 18 | L1(mm) | 4 |
L2(mm) | 13.5 | L3(mm) | 15 | L4(mm) | 6 |
Colore corpo base | Nero | Materiale corpo base | Plastica | Versione 1 | Per tubi a sezione rotonda |
Versione 2 | Con cava | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.0036 |
Si trova sulla pagina di Protezione antitorsione in plastica per raccordi per tubi (29050-06), il codice articolo è il seguente: 29050-06-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29050-06-30.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali