Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29125-3030 |
29125-4040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Quadro incassato | B | C | M | Tipo=Diametro interno | V1 | V2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.91 € | 1 | 4 giorni | 30 | 86 | 45 | 33 | 30 | M8x35 | M8x35 | 0.2430 | ||
49.34 € | 1 | 4 giorni | 40 | 117 | 60 | 47 | 40 | M10x50 | M8x45 | 0.5350 |
Loading...
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Raccordo a croce |
Versione 2 | Per unità lineari | Materiale componenti | Acciaio | Superficie corpo base | Verniciato a polvere |
Superficie componente | Zincato | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=Quadro incassato
B
C
M
Tipo=Diametro interno
V1
V2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali