Connettori per tubi con piede per unità lineari, alluminio nero verniciato a polvere (29135)

Connettori per tubi con piede per unità lineari, alluminio nero verniciato a polvere (29135)
· Componente per unità lineare

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29135-18
29135-30
29135-40
29135-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Lunghezza C=Larghezza D Disposizione dei fori L=Altezza M1 M2 M3 M4 Tipo=Diametro interno V1 Peso (ERP)
(kg)

28.19 €

1 4 giorni 42425.51372828303018M6x200.0522

23.97 €

1 4 giorni 60606.52504042424530M8x250.1503

41.11 €

1 4 giorni 90908.51706060646440M10x300.4040

45.68 €

1 4 giorni 10510510.51857474808050M10x350.6660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Colore principale nero Materiale componenti acciaio
Denominazione Connettori Per Tubi Superficie corpo base verniciato a polvere Superficie componente zincato
Versione 1 con piede Versione 2 per unità lineari RoHS

Supporto tecnico