Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29130-18 |
29130-30 |
29130-40 |
29130-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | A | B | C | D | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Tipo=Diametro interno | V1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 € | 1 | 4 giorni | A | 37 | 42.5 | 50 | 5.5 (2x) | 18 | - | 40 | - | - | 18 | M6x16 | 0.0620 | ||
28.19 € | 1 | 4 giorni | A | 55 | 63 | 78 | 6.5* (2x) | 30 | - | 60 | - | 53 | 30 | M8x25 | 0.1635 | ||
46.99 € | 1 | 4 giorni | B | 80 | 87 | 105 | 8.5* (4x) | 42 | 52 | 82 | 60 | 80 | 40 | M10x30 | 0.4420 | ||
48.19 € | 1 | 4 giorni | B | 92 | 100 | 130 | 10.5* (4x) | 50 | 60 | 100 | 62 | 98 | 50 | M10x35 | 0.6788 |
Loading...
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Con flangia | Versione 2 | Per unità lineari |
Materiale componenti | Acciaio | Superficie corpo base | Verniciato a polvere | Superficie componente | Zincato |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forma
A
B
C
D
M1
M2
M3
M4
M5
Tipo=Diametro interno
V1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali