Raccordo per tubi diritto in alluminio, Forma A (29022)

Raccordo per tubi diritto in alluminio, Forma A (29022)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29022-52020
29022-52525
29022-53030
29022-54040
29022-55050
29022-56060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno C D L=Lunghezza
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

19.39 €

1 4 giorni 20.1534080336022.5M8x250.2540

19.39 €

1 4 giorni 25.1534080336022.5M8x250.2180

19.39 €

1 4 giorni 30.1534080336022.5M8x250.1750

35.89 €

1 4 giorni 40.177356120409432M10x300.5020

37.22 €

1 4 giorni 50.2284661404511438M10x350.6940

46.16 €

1 4 giorni 60.27103801505811847M12x451.1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Forma A
Denominazione Connettori per tubi Versione 1 Dritto Versione 2 Per tubi a sezione rotonda
Materiale componenti Acciaio Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico