Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29022-53025 |
29022-54032 |
29022-55040 |
29022-56048 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno | B | C | D | L=Lunghezza | P | Q | R | S | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.39 € | 1 | 4 giorni | 30.1 | 25.1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22.5 | M8x25 | 0.1970 | ||
34.44 € | 1 | 4 giorni | 40.17 | 32.15 | 73 | 56 | 120 | 40 | 94 | 32 | M10x30 | 0.5710 | ||
35.71 € | 1 | 4 giorni | 50.22 | 40.17 | 84 | 66 | 140 | 45 | 114 | 38 | M10x35 | 0.8240 | ||
72.53 € | 1 | 4 giorni | 60.27 | 48.27 | 103 | 80 | 150 | 58 | 118 | 47 | M12x45 | 1.3600 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Materiale componenti | acciaio | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori Per Tubi | Superficie corpo base | burattato | Superficie componente | zincato |
Versione 1 | dritto | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno
B
C
D
L=Lunghezza
P
Q
R
S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali