Connettori per tubi raccordo a croce alluminio, squadrato, inch (29000)

Connettori per tubi raccordo a croce alluminio, squadrato, inch (29000)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29000-52D2D2

Codice componente
29000-52D2D2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.18 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio A=Diametro interno 1.5 B=Diametro interno 1.5
C 50 Materiale componenti acciaio D 60
E 60 G 61 H 75
Denominazione Connettori Per Tubi K 75 L 111
M 61 R 57 S M8x60
Superficie corpo base burattato Superficie componente zincato Versione 1 raccordo a croce
Versione 2 squadrato RoHS Peso (ERP)(kg) 0.6425

Si trova sulla pagina di Connettori per tubi raccordo a croce alluminio, squadrato, inch (29000), il codice articolo è il seguente: 29000-52D2D2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29000-52D2D2.

Supporto tecnico