Connettori per tubi raccordo a croce alluminio, per tubi quadri (29002)

Connettori per tubi raccordo a croce alluminio, per tubi quadri (29002)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altre dimensioni di tubi quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29002-523030
29002-524040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Quadro incassato B=Quadro incassato C D E G H K L M R S Peso (ERP)
(kg)

26.66 €

1 4 giorni 30.230.2384545446464834446M8x450.3119

37.32 €

1 4 giorni 40.340.35060606175751116157M8x600.5852

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Materiale componenti acciaio Denominazione Connettori Per Tubi
Superficie corpo base burattato Superficie componente zincato Versione 1 raccordo a croce
Versione 2 per tubi quadri RoHS

Supporto tecnico