Morsetti flangiati alluminio (29016)

Morsetti flangiati alluminio (29016)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altre dimensioni di tubi quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29016-5225
29016-5230
29016-5240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Quadro incassato B C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

26.62 €

1 4 giorni 25.3730454575576252.57546M8x500.2750

26.62 €

1 4 giorni 30.3730454575576252.57546M8x500.2596

30.02 €

1 4 giorni 40.4940606010076757010057M8x700.5385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Con flangia Versione 2 Per tubi quadri N(mm) 10
Materiale componenti Acciaio Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato
RoHS

Supporto tecnico