Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29022-530302
Materiale principale | alluminio | A=Diametro interno | 30.1 | Materiale componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
E | 40 | Tipo di stampo | con snodo sferico doppio | I | 53 |
Denominazione | Connettori Per Tubi | L=Lunghezza | 184 | M | 33 |
Mb | 40 | N | 80 | R | 47 |
Superficie corpo base | burattato | Superficie componente | zincato | Versione 1 | dritto |
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Peso (ERP)(kg) | 0.4450 |
Si trova sulla pagina di Connettori per tubi dritto, per tubi sezione rotonda, snodo sferico doppio (29022), il codice articolo è il seguente: 29022-530302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29022-530302.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali