Connettori per tubi con piede, resina termoplastica (29030)

Connettori per tubi con piede, resina termoplastica (29030)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Combinabile con giunti a morsetto per piedini articolati con dentatura esterna

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29030-18
29030-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C D E F G=Larghezza H=Lunghezza K M N P R S T Peso (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 giorni 5.3 (2x)15256.125405035-2054.55.5M6-DIN 98550.0234

4.86 €

1 4 giorni 6.5 (4x)2237.58.1406075756032.57.56.68.2M8-DIN 98570.0855

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Materiale componenti acciaio Denominazione Connettori Per Tubi
Tipo di prodotto con dentatura interna Superficie componente zincato Versione 1 con piede
RoHS

Supporto tecnico