Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29032-18 |
29032-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno | B=Diametro interno | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | S | T | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 giorni | 18 | 18 | 30 | 25 | 26.5 | 30 | 25 | 27.5 | 94 | 45 | 34 | 14 | 21 | M6x18 | M6x18 | 0.0542 | ||
10.67 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 45 | 40 | 41.5 | 45 | 40 | 43 | 143.5 | 68 | 52.5 | 22.5 | 28.5 | M8x25 | M8x25 | 0.1605 |
Loading...
Materiale principale | resina termoplastica | Materiale componenti | acciaio | Denominazione | Connettori Per Tubi |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | senza dentatura | Superficie componente | zincato | Versione 1 | per tubi a sezione rotonda |
Versione 2 | snodo | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno
B=Diametro interno
C
D
E
F
G
H
L
M
N
O
P
S
T
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali