Connettori per tubi, snodo per tubi sezione rotonda, alluminio (29032)

Connettori per tubi, snodo per tubi sezione rotonda, alluminio (29032)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Impostabile in continuo di 180°.

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29032-512
29032-514
29032-516
29032-518
29032-520
29032-525
29032-530
29032-540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro interno C D E F G H K L M P R S Peso (ERP)
(kg)

33.55 €

1 4 giorni 12.112.1252629.43026278795.5442137.5M6x180.1285

33.55 €

1 4 giorni 14.114.1252629.43026278795.5442137.5M6x180.0566

33.55 €

1 4 giorni 16.116.1252629.43026278795.5442137.5M6x180.1149

33.55 €

1 4 giorni 18.118.1252629.43026278795.5442137.5M6x180.1061

45.08 €

1 4 giorni 20.120.1454042404043138147733352M8x350.3784

45.08 €

1 4 giorni 25.125.1454042404043138147733352M8x350.3480

45.08 €

1 4 giorni 30.130.1454042404043138147733352M8x350.3009

63.42 €

1 4 giorni 40.240.26056575656601882001004869M10x500.7904

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Materiale componenti acciaio Denominazione Connettori Per Tubi
Tipo di prodotto senza dentatura Superficie corpo base burattato Superficie componente zincato
Versione 1 per tubi a sezione rotonda Versione 2 snodo RoHS

Supporto tecnico