Connettori per tubi snodo, per tubi sezione rotonda, snodo sferico (29034)

Connettori per tubi snodo, per tubi sezione rotonda, snodo sferico (29034)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29034-181

Codice componente
29034-181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.59 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica A=Diametro interno 18.1 B=Diametro interno 5.5
C 21 Materiale componenti acciaio D M5X10
E 30 F 15 Tipo di stampo con snodo sferico
G 40 H 20 Denominazione Connettori Per Tubi
K 30 L 66 M 30
Mb 8 N 90 P 45
R 43 Superficie componente zincato Versione 1 snodo
Versione 2 per tubi a sezione rotonda RoHS PL Edelstahl no
Peso (ERP)(kg) 0.0800

Si trova sulla pagina di Connettori per tubi snodo, per tubi sezione rotonda, snodo sferico (29034), il codice articolo è il seguente: 29034-181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29034-181.

Supporto tecnico