Morsetti articolati alluminio (29034)

Morsetti articolati alluminio (29034)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Impostabile in continuo di 180°.

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29034-512
29034-514
29034-516
29034-518
29034-520
29034-525
29034-530
29034-540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro interno C D E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

33.55 €

1 4 giorni 12.112.1252629.44488442137.5M6x180.1272

33.55 €

1 4 giorni 14.114.1252629.44488442137.5M6x180.1196

33.55 €

1 4 giorni 16.116.1252629.44488442137.5M6x180.1170

33.55 €

1 4 giorni 18.118.1252629.44488442137.5M6x180.1071

45.08 €

1 4 giorni 20.120.145404073146733351M8x350.4215

45.08 €

1 4 giorni 25.125.145404073146733351M8x350.3754

45.08 €

1 4 giorni 30.130.145404073146733351M8x350.3044

63.42 €

1 4 giorni 40.1540.156056561002001004870M10x500.8451

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Tipo di prodotto Senza dentatura Versione 1 Snodo Versione 2 Per tubi a sezione rotonda
Materiale componenti Acciaio Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato
RoHS

Supporto tecnico