Connettori per tubi con piedino articolato resina termoplastica, per tubi sezione rotonda (29036)

Connettori per tubi con piedino articolato resina termoplastica, per tubi sezione rotonda (29036)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Impostabile in continuo di 180°.

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29036-18
29036-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B C D E F G=Larghezza H K L N O P R S Peso (ERP)
(kg)

3.68 €

1 4 giorni 185,3 (2x)302526.5405020-655352134M6x180.0461

9.45 €

1 4 giorni 306,5 (4x)454041.5607532.560100.57.57528.552.5M8x250.1503

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Materiale componenti acciaio Denominazione Connettori Per Tubi
Tipo di prodotto senza dentatura Superficie componente zincato Versione 1 con piedino articolato
Versione 2 per tubi a sezione rotonda RoHS

Supporto tecnico