Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29036-512 |
29036-514 |
29036-516 |
29036-518 |
29036-520 |
29036-525 |
29036-530 |
29036-540 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno | B | C | D | E | F | G=Larghezza | H | K | L | M | N | O | P | R | S | U | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.55 € | 1 | 4 giorni | 12.1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.1038 | ||
33.55 € | 1 | 4 giorni | 14.1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.1008 | ||
33.55 € | 1 | 4 giorni | 16.1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.0982 | ||
33.55 € | 1 | 4 giorni | 18.1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.0926 | ||
45.08 € | 1 | 4 giorni | 20.1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 7 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0.3658 | ||
45.08 € | 1 | 4 giorni | 25.1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 7 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0.3453 | ||
45.08 € | 1 | 4 giorni | 30.1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 7 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0.3099 | ||
63.42 € | 1 | 4 giorni | 40.2 | 9* (4x) | 60 | 56 | 57 | 76 | 100 | 44 | 76 | 144 | 100 | 10 | 100 | 48 | 69 | M10x50 | - | 0.8084 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Denominazione | Connettori Per Tubi | Tipo di prodotto | senza dentatura |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | burattato | Superficie componente | zincato | Versione 1 | con piedino articolato |
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno
B
C
D
E
F
G=Larghezza
H
K
L
M
N
O
P
R
S
U
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali