Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29120-13030 |
29120-14040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno | B | C | M | Tipo=Diametro interno | V1 | V2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 92 | 32.4 | 33 | 30 | M8x30 | M8x30 | 0.3140 | ||
161.47 € | 1 | 4 giorni | 40 | 118 | 40 | 42 | 40 | M10x35 | M10x35 | 0.5857 |
Loading...
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Acciaio inox | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Raccordo a croce | Versione 2 | Per unità lineari |
Chiave in acciaio | 1.4308 | Superficie corpo base | Lucidatura elettrolitica | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno
B
C
M
Tipo=Diametro interno
V1
V2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali