Riduttore per tubi sezione rotonda, resina termoplastica (29042)

Riduttore per tubi sezione rotonda, resina termoplastica (29042)
· Per il serraggio di tubi piccoli

· Possibilità di passaggio da tubi tondi a tubi quadri

· Materiale: Resina termoplastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29042-01812
29042-01814
29042-01815
29042-01816
29042-03020
29042-03025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro esterno C D E L Peso (ERP)
(kg)

1.24 €

1 4 giorni 12.25182.511.92.4300.0052

1.24 €

1 4 giorni 14.25182.511.92.4300.0037

1.24 €

1 4 giorni 15.25182.511.92.4300.0028

1.24 €

1 4 giorni 16.25182.511.92.4300.0020

1.85 €

1 4 giorni 20.25303.518.93.4450.0139

1.85 €

1 4 giorni 25.25303.518.93.4450.0098

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale nero Adatto per 29000 / 29004 / 29006 / 290
Denominazione Riduttore Versione 2 per tubi a sezione rotonda RoHS

Supporto tecnico