Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, Forma B (29034)

Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, Forma B (29034)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29034-5301

Codice componente
29034-5301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

133.76 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Forma B
Tipo di stampo Con snodo sferico Denominazione Connettori per tubi Versione 1 Snodo
Versione 2 Per tubi a sezione rotonda N(mm) 146 A=Diametro interno 30.1
C 30 Materiale componenti Acciaio D M6
D1 5.8 E(mm) 45 H(mm) 16
J(mm) 34 K(mm) 38.1 L(mm) 103
M 60 Mb 40 O(mm) 84
P(mm) 73 Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato
W 30.2 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.4360

Si trova sulla pagina di Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, Forma B (29034), il codice articolo è il seguente: 29034-5301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29034-5301.

Supporto tecnico