Cuscinetto radente, forma B con collare, IGLIDUR® (23710)

Cuscinetto radente, forma B con collare, IGLIDUR® (23710)
· In polimeri ad elevate prestazioni

· Elevata precisione di misurazione

· Resistenza elevata alla pressione

· Privo di manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23710-12050705
23710-12060808
23710-12081007
23710-12101209
23710-12121412
23710-12141612
23710-12151712
23710-12161817
23710-12202321
23710-12252821
23710-12303426
23710-22050705
23710-22060808
23710-22081007
23710-22101209
23710-22121412
23710-22141612
23710-22151712
23710-22161817
23710-22202321
23710-22252821
23710-22303426
23710-32050705
23710-32060808
23710-32081007
23710-32101209
23710-32121412
23710-32141612
23710-32151712
23710-32161817
23710-32202321
23710-32252821
23710-32303426
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore corpo base Versione 2 D1=Diametro esterno D=Diametro interno L=Lunghezza L1 S=Spessore Max. pressione superficiale statica ammessa
(N/mm²)
Tolleranza D dopo l'inserimento a pressione Range di temperatura D2 Peso (ERP)
(kg)

0.80 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G75510.380E10-40 °C a +130 °C110.0050

0.80 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G86810.580E10-40 °C a +130 °C120.0002

0.83 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G1087.510.580E10-40 °C a +130 °C150.0004

0.92 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G1210910.580E10-40 °C a +130 °C180.0006

1.23 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G14121210.880E10-40 °C a +130 °C200.0009

1.23 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G16141210.880E10-40 °C a +130 °C220.0010

1.26 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G17151210.880E10-40 °C a +130 °C230.0011

1.34 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G18161710.880E10-40 °C a +130 °C240.0015

1.71 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G2320211.50.880E10-40 °C a +130 °C300.0034

1.79 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G2825211.50.880E10-40 °C a +130 °C350.0044

2.40 €

1 4 giorni grigio opacoIGLIDUR® G34302620.880E10-40 °C a +130 °C420.0087

1.42 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J75510.335E10-50 °C a +90 °C110.0002

1.60 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J86810.535E10-50 °C a +90 °C120.0004

1.60 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J108710.535E10-50 °C a +90 °C150.0005

1.82 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J1210910.535E10-50 °C a +90 °C180.0006

2.10 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J14121210.835E10-50 °C a +90 °C200.0009

2.35 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J16141210.835E10-50 °C a +90 °C220.0011

2.54 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J17151210.835E10-50 °C a +90 °C230.0011

2.62 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J18161710.835E10-50 °C a +90 °C240.0015

3.31 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J2320211.50.835E10-50 °C a +90 °C300.0037

3.68 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J2825211.50.835E10-50 °C a +90 °C350.0045

7.16 €

1 4 giorni gialloIGLIDUR® J34302620.835E10-50 °C a +90 °C420.0088

2.08 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X75510.3150F10-100 °C a +250 °C110.0002

2.19 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X86810.5150F10-100 °C a +250 °C120.0003

2.19 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X1087.510.5150F10-100 °C a +250 °C150.0004

2.54 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X1210910.5150F10-100 °C a +250 °C180.0005

2.84 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X14121210.8150F10-100 °C a +250 °C200.0009

3.27 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X16141210.8150F10-100 °C a +250 °C220.0010

3.31 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X17151210.8150F10-100 °C a +250 °C230.0011

3.49 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X18161710.8150F10-100 °C a +250 °C240.0015

5.60 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X2320211.50.8150F10-100 °C a +250 °C300.0035

6.43 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X2825211.50.8150F10-100 °C a +250 °C350.0042

12.99 €

1 4 giorni neroIGLIDUR® X34302620.8150F10-100 °C a +250 °C420.0082

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Iglidur® Denominazione Cuscinetto Radente Versione 1 con collare
Forma B RoHS

Supporto tecnico