Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Materiale componenti | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.74 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 100 | 75 | 25 | 125 | 75 | 1.8430 | ||
79.61 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 100 | 75 | 25 | 125 | 75 | 1.7000 | ||
73.28 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 125 | 100 | 25 | 125 | 75 | 2.3330 | ||
94.14 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 125 | 100 | 25 | 125 | 75 | 1.8000 | ||
86.28 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 160 | 135 | 25 | 125 | 75 | 3.0200 | ||
117.88 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 160 | 135 | 25 | 125 | 75 | 1.9000 | ||
99.79 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 200 | 175 | 25 | 125 | 75 | 3.8050 | ||
142.77 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 200 | 175 | 25 | 125 | 75 | 2.0000 | ||
128.41 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 250 | 210 | 40 | 125 | 75 | 4.7870 | ||
178.85 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 250 | 210 | 40 | 125 | 75 | 2.1000 | ||
163.01 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 315 | 275 | 40 | 125 | 75 | 6.0620 | ||
229.41 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 315 | 275 | 40 | 125 | 75 | 2.2000 | ||
75.58 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 100 | 75 | 25 | 160 | 110 | 2.3920 | ||
97.83 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 100 | 75 | 25 | 160 | 110 | 2.2200 | ||
86.28 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 125 | 100 | 25 | 160 | 110 | 3.0200 | ||
117.88 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 125 | 100 | 25 | 160 | 110 | 2.3000 | ||
101.95 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 160 | 135 | 25 | 160 | 110 | 3.8990 | ||
145.26 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 160 | 135 | 25 | 160 | 110 | 2.4000 | ||
127.87 € | 1 | 4 giorni | acciaio | temprato | - | 200 | 175 | 25 | 160 | 110 | 4.9040 | ||
185.87 € | 1 | 4 giorni | bronzo | - | grafite | 200 | 175 | 25 | 160 | 110 | 2.5000 |
Loading...
Forma | C | Versione 1 | privo di manutenzione | Denominazione | Piastra di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
H=Altezza(mm) | 20 | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo base
Superficie corpo base
Materiale componenti
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali