Gleitplatte privo di manutenzione, forma A (23765)

Gleitplatte privo di manutenzione, forma A (23765)
· Elevata resistenza all'usura

· Attrito ridotto

· Possibilità di applicazione versatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23765-01-018050
23765-01-018075
23765-01-018100
23765-01-028050
23765-01-028075
23765-01-028100
23765-01-038050
23765-01-038075
23765-01-038100
23765-01-048075
23765-01-048100
23765-01-048125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
B=Larghezza
(mm)
D=Diametro
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

30.25 €

1 4 giorni 5020186.60.0261

33.19 €

1 4 giorni 7545186.60.0400

36.11 €

1 4 giorni 10070186.60.0400

33.49 €

1 4 giorni 50202890.0500

38.03 €

1 4 giorni 75452890.0500

42.61 €

1 4 giorni 100702890.0500

36.75 €

1 4 giorni 50203890.0600

42.93 €

1 4 giorni 75453890.0800

49.10 €

1 4 giorni 100703890.0900

47.84 €

1 4 giorni 75454890.1500

55.60 €

1 4 giorni 100704890.1600

63.41 €

1 4 giorni 125954890.1700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base bronzo Forma A Versione 1 privo di manutenzione
Denominazione Piastra di scorrimento Materiale componenti grafite H=Altezza(mm) 5
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico