Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23765-01-075150 |
23765-01-100150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.32 € | 1 | 4 giorni | 75 | 45 | 0.3000 | ||
120.39 € | 1 | 4 giorni | 100 | 70 | 0.4400 |
Loading...
Materiale corpo base | Bronzo | Forma | D | Versione 1 | Privo di manutenzione |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Piastra di scorrimento | Materiale componenti | Grafite | L=Lunghezza(mm) | 150 |
L1(mm) | 60 | H=Altezza(mm) | 5 | D=Diametro(mm) | 9 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali