Guide lineari curve, acciaio (21356)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21356-2120200045
21356-2120200090
21356-2120200180
21356-2120300045
21356-2120300090
21356-2120300180
21356-2120400045
21356-2120400090
21356-2120400180
21356-3120300045
21356-3120300090
21356-3120300180
21356-3120400045
21356-3120400090
21356-3120400180
21356-3120500045
21356-3120500090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza Dimensioni T H=Altezza R D=Diametro D1 W1° W2° Peso (ERP)
(kg)

392.97 €

1 4 giorni 202458.52120069.57.5150.4248

593.32 €

1 4 giorni 202908.52120069.57.5150.8360

1,225.15 €

1 4 giorni 2021808.52120069.57.5151.6720

588.17 €

1 4 giorni 202458.52130069.57.5150.6390

801.35 €

1 4 giorni 202908.52130069.57.5151.2780

1,602.72 €

1 4 giorni 2021808.52130069.57.5152.5560

821.90 €

1 4 giorni 202458.52140069.53.757.50.8380

1,168.65 €

1 4 giorni 202908.52140069.53.757.51.6760

2,717.43 €

1 4 giorni 2021808.52140069.53.757.53.3510

886.11 €

1 4 giorni 2834512283009147.5151.1180

1,207.17 €

1 4 giorni 2839012283009147.5152.2350

2,416.92 €

1 4 giorni 28318012283009147.5154.4700

1,238.00 €

1 4 giorni 2834512284009143.757.51.4470

1,761.96 €

1 4 giorni 2839012284009143.757.52.8940

4,096.68 €

1 4 giorni 28318012284009143.757.55.7870

2,275.65 €

1 4 giorni 2834512285009143.757.52.3580

3,051.33 €

1 4 giorni 2839012285009143.757.54.7160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 con cava Versione 1 ad arco Materiale corpo base acciaio
Denominazione Guida lineare Materiale componenti plastica Colore componenti blu oltremare RAL 5002
Superficie corpo base temprato RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico