Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21351-2080 |
21351-2120 |
21351-3110 |
21351-3150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H2 | H1 | L1 | L=Lunghezza | L2 | H | Dimensioni | B | Mz (Nm) | B2 | My (Nm) | Mx (Nm) | H3 | B1=Larghezza | D=Filettatura | Fy dinamico (N) | Fz dinamico (N) | Tipo di stampo | F x 45° | B3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.15 € | 1 | 4 giorni | 5.4 | 32 | 45 | 80 | - | 21 | 2 | 20 | 22 | - | 34 | 24 | 12 | 78 | M5 | 400 | 400 | corto | 3 | 20 | 0.4200 | ||
342.63 € | 1 | 4 giorni | 5.4 | 32 | 85 | 120 | 30 | 21 | 2 | 20 | 38 | 60 | 64 | 24 | 12 | 78 | M5 | 400 | 400 | lungo | 3 | 20 | 0.5100 | ||
466.69 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 43 | 60 | 110 | - | 28 | 3 | 28 | 32 | - | 85 | 35 | 16 | 112 | M8 | 800 | 800 | corto | 6 | 28 | 1.2700 | ||
479.54 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 43 | 100 | 150 | 35 | 28 | 3 | 28 | 45 | 84 | 135 | 35 | 16 | 112 | M8 | 800 | 800 | lungo | 6 | 28 | 1.4500 |
Loading...
Versione 1 | per guide lineari | Materiale corpo base | alluminio | Denominazione | Carrello Di Guida A Rulli |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | acciaio per cuscinetti volventi | Colore corpo base | anodizzato naturale | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
H2
H1
L1
L=Lunghezza
L2
H
Dimensioni
B
Mz(Nm)
B2
My(Nm)
Mx(Nm)
H3
B1=Larghezza
D=Filettatura
Fy dinamico(N)
Fz dinamico(N)
Tipo di stampo
F x 45°
B3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali