Carrello di guida a rulli supporto fisso, acciaio (21322)

Carrello di guida a rulli supporto fisso, acciaio (21322)
· Cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente

· Con raschiatore in poliammide contro gli imbrattamenti

· Senza gioco o con precarico desiderato regolabile

· Rumorosità estremamente ridotta

· Elevate velocità di traslazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21322-1118060
21322-1128080
21322-1135100
21322-1143120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1 L1 D A1 L=Lunghezza C0Y
(N)
E B1 C0Z
(N)
H Dimensioni B Mz
(Nm)
B2 My
(Nm)
C dinamico
(N)
Mx
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

140.29 €

1 4 giorni 5.760M52076820201826015189.58.2144.715301.50.0654

160.67 €

1 4 giorni 9.780M535100217022.52864023.92814.927.221.71642606.20.1884

195.49 €

1 4 giorni 11.9100M645120351027.535106030.23519.961.527.8533.7804012.90.3384

209.77 €

1 4 giorni 14.5120M855140550032.5431570374324.9104.534.3601228023.60.5741

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 supporto fisso Materiale corpo base acciaio Denominazione Carrello Di Guida A Rulli
PL Edelstahl no

Supporto tecnico