Asse lineare con trasmissione a cinghia, alluminio (20300)

Asse lineare con trasmissione a cinghia, alluminio (20300)
· Assorbimento di forze elevatissime provenienti da tutte le direzioni

· Processo ottimale durante il movimento di grandi masse

· La cinghia dentata consente un'elevata trasmissione di forza con carichi variabili

· Buona accuratezza di posizionamento

· Gli alberi cavi consentono una disposizione variabile del motore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20300-1060X0200
20300-1060X0500
20300-1060X1000
20300-1060X1500
20300-1080X0300
20300-1080X0500
20300-1080X1000
20300-1080X1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D4 D5 E3 Dimensioni Iy
(cm⁴)
Coppia motrice max. M
(Nm)
Velocità max.
(m/s)
Accelerazione max.
(m/sc)
Peso del carrello
(kg)
Fx
(N)
Fy dinamico
(N)
Fz dinamico
(N)
Mx dinamico
(Nm)
My dinamico
(Nm)
Mz dinamico
(Nm)
Iz
(cm⁴)
Tipo di cinghia dentata Coppia a vuoto
(Nm)
Costante di avanzamento
(mm/giro)
Carico utile tipico
(kg)
L2 D6 E1 D7 E2 D1 A B Larghezza cava D L4 E4 L=Lunghezza L1 L3 Peso Corsa 0 kg Peso per 1000 mm di corsa kg Corsa S Peso (ERP)
(kg)

1,347.85 €

1 4 giorni M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.75550180302.344.822004.2200

1,557.83 €

1 4 giorni M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.75850180302.344.825004.7500

2,054.76 €

1 4 giorni M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.751350180302.344.8210007.1600

2,487.71 €

1 4 giorni M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.751850180302.344.8215009.8100

1,687.26 €

1 4 giorni M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.25760240405.338.393007.3870

1,819.13 €

1 4 giorni M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.25960240405.338.395009.0650

2,111.81 €

1 4 giorni M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.251460240405.338.39100014.5200

2,456.63 €

1 4 giorni M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.251960240405.338.39150018.7700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione di ripetibilità ±0.05 Interruttore di prossimità compatibile 20905-015 Versione 1 con trasmissione a cinghia dentata
Materiale corpo base alluminio Denominazione Asse Lineare RoHS

Supporto tecnico