Elemento di serraggio per guide tonde (21596)

Elemento di serraggio per guide tonde (21596)
· Montaggio manuale semplice e rapido

· Adatto per operazioni di serraggio statiche

· Distribuzione simmetrica della forza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21596-12
21596-16
21596-20
21596-25
21596-30
21596-40
21596-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni D1 A L3 Materiale corpo base Denominazione A1 A2 H1 Coppia di serraggio
(Nm)
Forza di tenuta F1
(N)
A3 A4 Coppia di tenuta
(Nm)
B1 A5 H3 A6 D=Diametro T M Peso (ERP)
(kg)

167.81 €

1 4 giorni 124.23232Acciaioelemento di serraggio4.533.518512003016743402418.51210M50.2429

178.90 €

1 4 giorni 1654038Acciaioelemento di serraggio5.533.5225120030199.5534029221612M60.3794

188.09 €

1 4 giorni 206.84544Acciaioelemento di serraggio6.541.5257120045.521.512606532262014M80.5436

194.58 €

1 4 giorni 258.66052Acciaioelemento di serraggio941.5307120045.52515786538312516M100.9812

202.68 €

1 4 giorni 308.66858Acciaioelemento di serraggio10583512200053.528.530878043353016M100.0014

225.64 €

1 4 giorni 4010.58668alluminioElemento Di Serraggio1166451720006134.540108955340.54020M121.4900

256.45 €

1 4 giorni 5014.510876alluminioElemento Di Serraggio1277501720007239.55013211058465022M162.1800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 per guide tonde RoHS

Supporto tecnico