Gabbie a rulli per guide lineari (21052)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21052-02002
21052-02010
21052-02020
21052-02030
21052-03002
21052-03010
21052-03020
21052-03030
21052-03040
21052-03050
21052-03080
21052-03090
21052-03100
21052-03150
21052-03200
21052-06010
21052-06020
21052-06030
21052-06050
21052-06060
21052-06100
21052-06110
21052-06150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza guida
(mm)
H=Altezza Carico F in N/rullo D=Diametro rullo N=Numero rulli T (Divisione) Peso (ERP)
(kg)

5.69 €

1 4 giorni 0.54.5602240.0050

28.43 €

1 4 giorni 0.54.56021040.0006

56.86 €

1 4 giorni 0.54.56022040.0017

85.28 €

1 4 giorni 0.54.56023040.0040

5.69 €

1 4 giorni 17.51003250.0040

28.43 €

1 4 giorni 17.510031050.0092

56.86 €

1 4 giorni 17.510032050.0039

85.28 €

1 4 giorni 17.510033050.0093

113.71 €

1 4 giorni 17.510034050.0071

142.14 €

1 4 giorni 17.510035050.0087

227.42 €

1 4 giorni 17.510038050.0165

255.85 €

1 4 giorni 17.510039050.0205

284.28 €

1 4 giorni 17.5100310050.0123

426.42 €

1 4 giorni 17.5100315050.0265

568.56 €

1 4 giorni 17.5100320050.0523

42.23 €

1 4 giorni 2.41540061090.0191

84.46 €

1 4 giorni 2.41540062090.0784

126.68 €

1 4 giorni 2.41540063090.0520

211.14 €

1 4 giorni 2.41540065090.2000

253.37 €

1 4 giorni 2.41540066090.1085

422.28 €

1 4 giorni 2.415400610090.1802

464.51 €

1 4 giorni 2.415400611090.1999

633.42 €

1 4 giorni 2.415400615090.2717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Plastica Denominazione Gabbia a rulli Versione 1 Per guide lineari
Numero di rulli 2-200 Materiale componenti Acciaio per utensili RoHS

Supporto tecnico