Carrello di guida DRYLIN® W (21240)

Carrello di guida DRYLIN® W (21240)
· Prive di manutenzione e resistenti alla corrosione

· Resistenti allo sporco

· Funzionamento molto silenzioso

· Supporto di coppie elevate possibile

· Valori di attrito bassi nel funzionamento a secco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21240-0600060
21240-0600080
21240-0600100
21240-1000100
21240-1000150
21240-1000200
21240-1600100
21240-1600150
21240-1600200
21240-2000150
21240-2000200
21240-2000250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A A1 D H3 C0(-Y)
(kN)
L=Lunghezza M0Y
(Nm)
C1 C0Z
(kN)
C0Y
(kN)
M0X
(Nm)
B1 H1 B M0Z
(Nm)
H Materiale corpo base Dimensioni H2 C D1 A2 Peso (ERP)
(kg)

50.56 €

1 4 giorni 4551541.686034181.681.6825547.5303418zinco6219M4310.1000

53.92 €

1 4 giorni 4571541.688051181.681.6825547.5305118zinco6219M4510.1041

59.34 €

1 4 giorni 4591541.6810068181.681.6825547.5306818zinco6219M4710.1200

58.84 €

1 4 giorni 60871064.8100170264.84.8967394017024zinco103.529M6550.2900

62.18 €

1 4 giorni 601371064.8150290264.84.8967394029024zinco103.529M61050.3476

65.83 €

1 4 giorni 601871064.8200410264.84.8967394041024zinco103.529M61550.4040

79.52 €

1 4 giorni 86821688.410027034.58.48.4240104145827035alluminio16436M8460.6245

87.02 €

1 4 giorni 861321688.415048034.58.48.4240104145848035alluminio16436M8960.7401

95.94 €

1 4 giorni 861821688.420069034.58.48.4240104145869035alluminio16436M81460.9700

82.68 €

1 4 giorni 11613220812.815067042.512.812.8525134208267044alluminio20445M8781.2020

88.78 €

1 4 giorni 11618220812.820099042.512.812.8525134208299044alluminio20445M81281.3700

94.46 €

1 4 giorni 11623220812.8250125042.512.812.85251342082125044alluminio20445M81781.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 drylin® w Materiale componenti Iglidur® Denominazione Carrello Di Guida
RoHS

Supporto tecnico