Registrati
Configura
  • L=Lunghezza(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D per vite
  • Dimensioni
  • H(mm)
  • B1(mm)
  • C(mm)
  • R(mm)
  • T(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 4 giorni lavorativi

Guide lineari a rulli Forma A per supporti fissi (21322)

Codice componente:

Sono stati trovati. 25 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

L=Lunghezza

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D per vite

Dimensioni

H

(mm)

B1

(mm)

C

(mm)

R

(mm)

T

(mm)

Peso (ERP)

(kg)

Peso ca.

(kg/m)

Quantità minima d'ordine
240
-
9.5
M4
18
8.25
18
2.8
1.5
2
0.1365
-
1 pezzi
400
-
9.5
M4
18
8.25
18
2.8
1.5
2
0.2280
-
1 pezzi
560
-
9.5
M4
18
8.25
18
2.8
1.5
2
0.3100
-
1 pezzi
800
-
9.5
M4
18
8.25
18
2.8
1.5
2
0.4500
-
1 pezzi
1040
-
9.5
M4
18
8.25
18
2.8
1.5
2
0.5900
-
1 pezzi
1200
-
9.5
M4
18
8.25
18
2.8
1.5
2
0.6800
-
1 pezzi
400
6.4
11
M5
28
12.25
28
3
1
2
0.4362
1
1 pezzi
560
6.4
11
M5
28
12.25
28
3
1
2
0.6023
1
1 pezzi
800
6.4
11
M5
28
12.25
28
3
1
2
0.8001
1
1 pezzi
1040
6.4
11
M5
28
12.25
28
3
1
2
1.1200
1
1 pezzi
1200
6.4
11
M5
28
12.25
28
3
1
2
1.2780
1
1 pezzi
1440
-
11
M5
28
12.25
28
3
1
2
1.5600
-
1 pezzi
400
-
14.5
M6
35
16
35
3.5
2
2.7
0.6800
-
1 pezzi
560
-
14.5
M6
35
16
35
3.5
2
2.7
0.9400
-
1 pezzi
800
-
14.5
M6
35
16
35
3.5
2
2.7
1.3400
-
1 pezzi
1040
-
14.5
M6
35
16
35
3.5
2
2.7
1.7600
-
1 pezzi
1200
-
14.5
M6
35
16
35
3.5
2
2.7
2.0300
-
1 pezzi
1440
-
14.5
M6
35
16
35
3.5
2
2.7
2.4300
-
1 pezzi
400
10.5
18
M8
43
21
43
4.5
2.5
3.1
1.0390
2.6
1 pezzi
560
10.5
18
M8
43
21
43
4.5
2.5
3.1
1.4500
2.6
1 pezzi
800
10.5
18
M8
43
21
43
4.5
2.5
3.1
2.2000
2.6
1 pezzi
1040
10.5
18
M8
43
21
43
4.5
2.5
3.1
2.9000
2.6
1 pezzi
1200
10.5
18
M8
43
21
43
4.5
2.5
3.1
2.9150
2.6
1 pezzi
1520
-
18
M8
43
21
43
4.5
2.5
3.1
4.0800
-
1 pezzi
2000
-
18
M8
43
21
43
4.5
2.5
3.1
5.2000
-
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
41.23 €
( 49.06 € )
4 giorni lavorativi
68.70 €
( 81.75 € )
4 giorni lavorativi
96.17 €
( 114.44 € )
4 giorni lavorativi
137.39 €
( 163.49 € )
4 giorni lavorativi
178.37 €
( 212.26 € )
4 giorni lavorativi
205.84 €
( 244.95 € )
4 giorni lavorativi
78.30 €
( 93.18 € )
4 giorni lavorativi
109.43 €
( 130.22 € )
4 giorni lavorativi
156.60 €
( 186.35 € )
4 giorni lavorativi
203.56 €
( 242.24 € )
4 giorni lavorativi
234.66 €
( 279.25 € )
4 giorni lavorativi
296.98 €
( 353.41 € )
4 giorni lavorativi
98.34 €
( 117.02 € )
4 giorni lavorativi
137.64 €
( 163.79 € )
4 giorni lavorativi
196.44 €
( 233.76 € )
4 giorni lavorativi
255.51 €
( 304.06 € )
4 giorni lavorativi
294.78 €
( 350.79 € )
4 giorni lavorativi
353.38 €
( 420.52 € )
4 giorni lavorativi
107.96 €
( 128.47 € )
4 giorni lavorativi
151.40 €
( 180.17 € )
4 giorni lavorativi
215.96 €
( 256.99 € )
4 giorni lavorativi
280.69 €
( 334.02 € )
4 giorni lavorativi
324.13 €
( 385.71 € )
4 giorni lavorativi
432.67 €
( 514.88 € )
4 giorni lavorativi
569.08 €
( 677.21 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

· Guide lineari con profili a C compatte

· Rumorosità molto ridotta

· Viti di fissaggio incluse

· Guide di scorrimento temprate e rettificate

· Guida disponibile come modello fisso e mobile