Guide lineari profilate, acciaio inox (21425) (Codici componente)

Guide lineari profilate, acciaio inox (21425)
· Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni

· Guide di scorrimento temprate e rettificate

· Assemblaggio delle guide possibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21425-0705X0240
21425-0907X0495
21425-1210X0570
21425-1515X0790
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Dimensioni D1 T H=Altezza L2 B=Larghezza L1=Distanza tra i fori dal bor L=Lunghezza max. Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

135.68 €

1 4 giorni 2.474.22.34.71577.52400.05270.23

223.85 €

1 4 giorni 3.5963.35.52097.54950.15310.32

282.42 €

1 4 giorni 3.51264.57.52512105700.32960.58

524.12 €

1 4 giorni 3.51564.59.54015157900.75340.925

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio inox Denominazione Guida Lineare Profilata Versione 2 mini
RoHS

Supporto tecnico