Mozzo scanalato con flangia (24011)

Mozzo scanalato con flangia (24011)
· Trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo

· Alta resistenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24011-01-11141
24011-01-11142
24011-01-11143
24011-01-13161
24011-01-13162
24011-01-13163
24011-01-16201
24011-01-16202
24011-01-16203
24011-01-18221
24011-01-18222
24011-01-18223
24011-01-21251
24011-01-21252
24011-01-21253
24011-01-23281
24011-01-23282
24011-01-23283
24011-01-26321
24011-01-26322
24011-01-26323
24011-01-32381
24011-01-32382
24011-01-32383
24011-01-36421
24011-01-36422
24011-01-36423
24011-01-42481
24011-01-42482
24011-01-42483
24011-01-46541
24011-01-46542
24011-01-46543
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo base P=Profilo L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
B
(mm)
Numero di cave T
(mm)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

63.73 €

1 4 giorni AcciaioKW11X14358141120284.542203630.1089

109.59 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW11X14358141120284.542203630.1131

89.66 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW11X14358141120284.54220363No0.1231

56.91 €

1 4 giorni AcciaioKW13X16408161325364.550223.5630.1794

122.14 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW13X16408161325364.550223.5630.1817

91.83 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW13X16408161325364.550223.563No0.2087

58.15 €

1 4 giorni AcciaioKW16X204010201628385.552254630.2128

122.14 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW16X204010201628385.552254630.2174

121.15 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW16X204010201628385.55225463No0.2459

61.74 €

1 4 giorni AcciaioKW18X224510221830405.55430563.50.2393

127.86 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW18X224510221830405.55430563.50.2402

127.87 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW18X224510221830405.55430563.5No0.2717

64.82 €

1 4 giorni AcciaioKW21X255010252134486.66235563.50.3284

158.67 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW21X255010252134486.66235563.50.3321

133.10 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW21X255010252134486.66235563.5No0.3714

81.65 €

1 4 giorni AcciaioKW23X285510282336506.66436663.50.3545

166.66 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW23X285510282336506.66436663.50.3583

179.65 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW23X285510282336506.66436663.5No0.4045

87.23 €

1 4 giorni AcciaioKW26X326010322642566.67040663.50.5081

203.19 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW26X326010322642566.67040663.50.5062

165.63 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW26X326010322642566.67040663.5No0.5739

99.95 €

1 4 giorni AcciaioKW32X3860123832506598250683.50.7251

237.44 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW32X3860123832506598250683.50.7380

234.28 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW32X3860123832506598250683.5No0.8205

143.53 €

1 4 giorni AcciaioKW36X42801642365270990527841.0440

335.62 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW36X42801642365270990527841.0360

259.79 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW36X4280164236527099052784No1.1720

165.21 €

1 4 giorni AcciaioKW42X488016484260751195608841.2080

367.58 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW42X488016484260751195608841.2300

306.44 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW42X48801648426075119560884No1.3790

196.83 €

1 4 giorni AcciaioKW46X54100165446658011100659841.5190

426.59 €

1 4 giorni Acciaio inoxKW46X54100165446658011100659841.5050

337.23 €

1 4 giorni Bronzo per gettiKW46X5410016544665801110065984No1.7150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Con flangia Denominazione Mozzo scanalato

Supporto tecnico