Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21091-081 |
21091-121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=Altezza | B=Larghezza | Dimensioni | H2 | L4 | B2 | H1 | L2 | B1 | D | H4 | H5 | L1 | H6 | D1 | L3 | H10 | L5 | H8 | H7 | H9 | B3 | D2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.10 € | 1 | 4 giorni | 95 | 46 | 8 | 4.7 | 2.3 | 25.5 | 86 | 30 | 36 | 4.2 | 86 | 71 | 23 | 40 | 4 | 4 | 1.5 | 6.5 | 51.5 | 26.75 | 15 | 10 | M4 | 0.1517 | ||
184.46 € | 1 | 4 giorni | 146 | 75 | 12 | 5.7 | 3.3 | 42.4 | 136 | 36 | 60 | 6.4 | 131 | 106 | 27 | 60 | 6 | 7 | 3 | 7.5 | 83 | 35.5 | 18 | 30 | M6 | 0.5126 |
Loading...
Versione 2 | versione corta | Versione 1 | verticale | Denominazione | Supporto |
---|---|---|---|---|---|
Versione | corto | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H=Altezza
B=Larghezza
Dimensioni
H2
L4
B2
H1
L2
B1
D
H4
H5
L1
H6
D1
L3
H10
L5
H8
H7
H9
B3
D2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali